单向阀 — 中压单向阀,CV 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm)
- –10°F (–23°C) 至 400°F (204°C)
- 316 不锈钢、黄铜
- 1200 psig (82.6 bar) 至 6000 psig (413 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
CV8NFB15 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간