目录
金属内管软管 — 柔性金属软管,FL 系列 — FL 系列挠性金属软管
使用各种世伟洛克不锈钢和编织软管选购件,可以克服高温、真空、中压或腐蚀性环境的不同挑战。
软管和柔性卡套管:软管组件、批量软管、柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FL4TA4TA4-12 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL4TA4TA4-24 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL4TA4TA4-36 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL4TA4TA4-48 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL8TA8TA8-12 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL8TA8TA8-24 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL8TA8TA8-36 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
