text.skipToContent text.skipToNavigation

世伟洛克不锈钢卡套管接头,穿板内螺纹连接,1/2 in. 卡套管外径 x 3/8 in. 内螺纹 NPT

型番: SS-810-71-6

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

ストレート型のバルクヘッド継手を使用すると、パネルやエンクロージャーなどの筐体を貫通するチューブの確実な接続が可能ークリーンかつ高いシール性が要求される重要なシステムに適しています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

世伟洛克不锈钢卡套管接头,穿板内螺纹连接,1/2 in. 卡套管外径 x 3/8 in. 内螺纹 NPT

型番: SS-810-71-6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のバルクヘッド継手を使用すると、パネルやエンクロージャーなどの筐体を貫通するチューブの確実な接続が可能ークリーンかつ高いシール性が要求される重要なシステムに適しています。

仕様

SS-810-71-6 — 世伟洛克不锈钢卡套管接头,穿板内螺纹连接,1/2 in. 卡套管外径 x 3/8 in. 内螺纹 NPT

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
2507-600-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
2507-810-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
6MO-400-61 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
6MO-810-61 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-100-61 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-12M0-61 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-61 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-71-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
B-300-61 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-11-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-400-61 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-71-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
B-400-71-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-400-R1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-600-61 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-600-71-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-6M0-61 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-11-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-810-61 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-71-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-8M0-61 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
M-400-61 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
M-810-61 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
PFA-420-61 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
S-400-71-4 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-100-61 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1010-61 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-10M0-61 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-10M0-R1-10M 316ステンレス鋼 10 mm Swagelok® チューブ継手 10 mm Swagelok® チューブ・アダプター 製品を見る
SS-1210-11-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-61 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1210-61-12AN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ 37°おすANフレアー 製品を見る
SS-1210-71-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1210-R1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-12M0-11-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-61 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12M0-71-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1610-11-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1610-61 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1610-61-16AN 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ 37°おすANフレアー 製品を見る
SS-16M0-61 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-18M0-61 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-200-11-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-61 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-200-61-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-200-71-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-200-R1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-20M0-61 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 20 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2400-61 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-25M0-61 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-300-61 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-3M0-61 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-11-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-11-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-61 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-61-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-61-4AN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Évasement AN 37° mâle 製品を見る
SS-400-61-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-61BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-61SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-71-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-400-71-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-400-R1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-4M0-61 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-500-61 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-600-11-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-11-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-11-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-61 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-600-61-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-600-61-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Évasement AN 37° mâle 製品を見る
SS-600-61-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-600-61BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-600-71-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-71-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-71-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-600-R1-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 製品を見る
SS-6M0-11-4 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT 製品を見る
SS-6M0-61 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 製品を見る
SS-6M0-71-4 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-810-11-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT 製品を見る
SS-810-11-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT 製品を見る
SS-810-61 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 製品を見る
SS-810-61-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 製品を見る
SS-810-61-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 製品を見る
SS-810-61-8AN 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 37° AN扩口 製品を見る
SS-810-61BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 製品を見る
SS-810-71-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-810-R1-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 製品を見る
SS-8M0-61 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 製品を見る
SS-8M0-61-6M 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 製品を見る

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。