text.skipToContent text.skipToNavigation

용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅 — 90° 엘보우

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅 — 90° 엘보우
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
316L-12-ATW-9 316L Stainless Steel 3/4 in. Automatic Tube Butt Weld 3/4 in. Automatic Tube Butt Weld 제품 보기
316L-12TB7-9 316L Stainless Steel 3/4 in. Tube Butt Weld 3/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
316L-12TB7-9P 316L Stainless Steel 3/4 in. Tube Butt Weld 3/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
316L-4-ATW-9 316L Stainless Steel 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 제품 보기
316L-4TB7-9 316L Stainless Steel 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
316L-6TB7-9 316L Stainless Steel 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
316L-8TB7-9 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.