text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 内螺纹螺母

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 内螺纹螺母
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-602-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
825-402-1 Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-102-1 Brass 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-202-1 Brass 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-402-1 Brass 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-602-1 Brass 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-6M2-1 Brass 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
NY-602-1 Nylon 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
S-1212-1 Carbon Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
S-1612-1 Carbon Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1012-1 316 不锈钢 5/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-102-1 316 不锈钢 1/16 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-10M2-1 316 不锈钢 10 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-1212-1 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-12M2-1 316 不锈钢 12 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-1412-1 316 不锈钢 7/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-14M2-1 316 不锈钢 14 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-15M2-1 316 不锈钢 15 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-1612-1 316 不锈钢 1 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-16M2-1 316 不锈钢 16 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-18M2-1 316 不锈钢 18 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-2002-1 316 不锈钢 1 1/4 英寸 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-202-1 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-20M2-1 316 不锈钢 20 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-22M2-1 316 不锈钢 22 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-2402-1 316 不锈钢 1 1/2 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-25M2-1 316 不锈钢 25 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-2M2-1 316 不锈钢 2 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-302-1 316 不锈钢 3/16 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-3202-1 316 不锈钢 2 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-3M2-1 316 不锈钢 3 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-4M2-1 316 不锈钢 4 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-502-1 316 不锈钢 5/16 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-6M2-1 316 不锈钢 6 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
SS-8M2-1 316 不锈钢 8 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto
T-402-1 PTFE 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.