카탈로그
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 캡 및 플러그 — 캡
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-CP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-CP | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-CP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-CP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-CP-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-CP-BP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-CP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.