text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR Micro-Fit® 三维三通接头(三通+弯头),外径1/4 in.,SC-01 清洁

Referencia #: 6LV-4MW-91P

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Característica Electropulido
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020502
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020502
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142604
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Tribow (te + codo)

Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

316L VIM-VAR Micro-Fit® 三维三通接头(三通+弯头),外径1/4 in.,SC-01 清洁

Referencia #: 6LV-4MW-91P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tribow (te + codo)
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Especificaciones

6LV-4MW-91P — 316L VIM-VAR Micro-Fit® 三维三通接头(三通+弯头),外径1/4 in.,SC-01 清洁

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Característica Electropulido
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020502
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020502
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142604
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-4MW-91 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MW-91 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MW-91P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-91 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-91P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.