|
螺栓连接塑料夹卡套管支撑成套件,1 1/4 in. 卡套管尺寸,聚丙烯支撑体
零部件号:304-S5-PP-20T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
螺栓连接塑料夹卡套管支撑件使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
目录
螺栓连接塑料夹卡套管支撑件
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
规格
304-S5-PP-20T — 螺栓连接塑料夹卡套管支撑成套件,1 1/4 in. 卡套管尺寸,聚丙烯支撑体
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 聚丙烯 |
| 五金材料 | 304 不锈钢 |
| 卡套管外径 | 1 1/4 英寸 |
| eClass (4.1) | 27060703 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174601 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-12TM | Polypropylene | 12 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-8TM | Polypropylene | 8 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-10T | Polypropylene | 5/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-14T | Polypropylene | 7/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-16TM | Polypropylene | 16 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-18TM | Polypropylene | 18 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-25TM | Polypropylene | 25 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S5-PP-24T | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 316-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
