text.skipToContent text.skipToNavigation

Клапан сверхвысокой степени чистоты и высокого давления из стали 316L VIM-VAR с мембранным уплотнением, фитинг с торцевым уплотнением VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-11, норм. закр. привод

零部件号:6LVV-DPHFR4-P1-C

规格

属性
Материал корпуса Сталь 316L VIM-VAR
Процедура очистки Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.2
Максимальная температура, °F (°C) 150 (65)
Минимальная температура, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Прямая конфигурация, с приводом

Оснастите свою систему высокой или сверхвысокой степени чистоты клапанами Swagelok с мембранным уплотнением, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, из разных материалов и в различных конфигурациях для разных систем.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Клапан сверхвысокой степени чистоты и высокого давления из стали 316L VIM-VAR с мембранным уплотнением, фитинг с торцевым уплотнением VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-11, норм. закр. привод

零部件号:6LVV-DPHFR4-P1-C
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Прямая конфигурация, с приводом
Оснастите свою систему высокой или сверхвысокой степени чистоты клапанами Swagelok с мембранным уплотнением, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, из разных материалов и в различных конфигурациях для разных систем.

规格

6LVV-DPHFR4-P1-C — Клапан сверхвысокой степени чистоты и высокого давления из стали 316L VIM-VAR с мембранным уплотнением, фитинг с торцевым уплотнением VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-11, норм. закр. привод

属性
Материал корпуса Сталь 316L VIM-VAR
Процедура очистки Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.2
Максимальная температура, °F (°C) 150 (65)
Минимальная температура, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
6LVV-DPHFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
6LVV-DPHS4-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
6LVV-DPHS4-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
6LVV-DPHS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面