|
151シリーズ空気作動式スプリング・リターン型アクチュエーター、高温用
型番: MS-151-SR-HT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
エアー・アクチュエーターの構成部品とその材質Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
エアー・アクチュエーターの構成部品とその材質
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
仕様
MS-151-SR-HT — 151シリーズ空気作動式スプリング・リターン型アクチュエーター、高温用
| 属性 | 値 |
|---|---|
| アクチュエーター作動範囲 | 180°回転 |
| アクチュエーター排気量 容積(cm3) | 3.0 (49.2) |
| アクチュエーター作動モード | スプリング・リターン型 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| シリーズ用 | 151 シリーズ |
| 高温 | 高温 |
| eClass (4.1) | 27220202 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 27229102 |
| eClass (6.1) | 27229102 |
| eClass (10.1) | 27229102 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-155-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
