|
135 Series Pneumatic Double Acting Actuator
型番: MS-135-DA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
エアー・アクチュエーターの構成部品とその材質Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
エアー・アクチュエーターの構成部品とその材質
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
仕様
MS-135-DA — 135 Series Pneumatic Double Acting Actuator
| 属性 | 値 |
|---|---|
| アクチュエーター作動範囲 | 90°回転 |
| アクチュエーター排気量 容積(cm3) | 15.5 (254) |
| アクチュエーター作動モード | 複動型 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| シリーズ用 | 135 シリーズ |
| eClass (4.1) | 27220202 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 27229102 |
| eClass (6.1) | 27229102 |
| eClass (10.1) | 27229102 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-155-SR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
