text.skipToContent text.skipToNavigation

131 Series Pneumatic Spring Return Actuator, High Temperature

Referencia #: MS-131-SR-HT

Especificaciones

Atributo Valor
Rango de Actuación 90° Actuation
Desplazamiento de Aire del Actuador Volumen cm3 (pulg.3) 1.5 (24.6)
Modo de operación del actuador Spring Return
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Para las Series 131 Series
Alta Temperatura High Temp
eClass (4.1) 27220202
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 27229102
eClass (6.1) 27229102
eClass (10.1) 27229102
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40183109
Actuador Neumático

Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

131 Series Pneumatic Spring Return Actuator, High Temperature

Referencia #: MS-131-SR-HT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Actuador Neumático
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

Especificaciones

MS-131-SR-HT — 131 Series Pneumatic Spring Return Actuator, High Temperature

Atributo Valor
Rango de Actuación 90° Actuation
Desplazamiento de Aire del Actuador Volumen cm3 (pulg.3) 1.5 (24.6)
Modo de operación del actuador Spring Return
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Para las Series 131 Series
Alta Temperatura High Temp
eClass (4.1) 27220202
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 27229102
eClass (6.1) 27229102
eClass (10.1) 27229102
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-131-DA - - - - - Ver producto
MS-131-SR - - - - - Ver producto
MS-133-DA - - - - - Ver producto
MS-133-SR - - - - - Ver producto
MS-133-SR-HT - - - - - Ver producto
MS-135-DA - - - - - Ver producto
MS-135-SR - - - - - Ver producto
MS-151-DA - - - - - Ver producto
MS-151-SR - - - - - Ver producto
MS-151-SR-HT - - - - - Ver producto
MS-153-DA - - - - - Ver producto
MS-153-SR - - - - - Ver producto
MS-155-SR - - - - - Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.