text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢软管接头,3/8 in. 外螺纹 NPT,1/2 in. 软管内径

Part #: SS-8-HC-1-6

Specifications

Attribute Value
阀体材料 316 不锈钢
接头 1 尺寸 3/8 in.
接头 1 类型 外螺纹 NPT
端接材料 316 不锈钢
软管尺寸 1/2 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
塑料卡套管用接头

使用多种多样的世伟洛克软管和柔性卡套管端接件,可以简化现场安装。您可以选择世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT 接头、外螺纹 ISO/BSP 锥形接头以及联合接头。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢软管接头,3/8 in. 外螺纹 NPT,1/2 in. 软管内径

Part #: SS-8-HC-1-6
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

塑料卡套管用接头
使用多种多样的世伟洛克软管和柔性卡套管端接件,可以简化现场安装。您可以选择世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT 接头、外螺纹 ISO/BSP 锥形接头以及联合接头。

Specifications

SS-8-HC-1-6 — 不锈钢软管接头,3/8 in. 外螺纹 NPT,1/2 in. 软管内径

Attribute Value
阀体材料 316 不锈钢
接头 1 尺寸 3/8 in.
接头 1 类型 外螺纹 NPT
端接材料 316 不锈钢
软管尺寸 1/2 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - View Product
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product
SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - View Product
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - View Product
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - View Product
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - View Product
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - View Product
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - View Product
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - View Product
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-6-HC-A-811 316 不锈钢 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-8-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - View Product
SS-8-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - View Product
SS-8-HC-1-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - View Product
SS-8-HC-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - View Product
SS-8-HC-A-601 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - View Product
SS-8-HC-A-811 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.