text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 1 件式提升阀芯单向阀,可调节压力,1/2 in. MNPT,50 至 150 psig(3.5 至 10.4 bar)

零部件号:SS-8CPA2-50

规格

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Male NPT
Cracking Pressure 50 to 150 psi (3.5 to 10.4 bar, 0.35 to 1.04 MPa)
CV Maximum 1.2
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Room Temperature Pressure Rating 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
Surface Finish Standard
Testing No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Adjustable Pressure

Control back flow in general-service and high-purity applications with Swagelok check valves available in a range of adjustable and fixed cracking pressures.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

不锈钢 1 件式提升阀芯单向阀,可调节压力,1/2 in. MNPT,50 至 150 psig(3.5 至 10.4 bar)

零部件号:SS-8CPA2-50
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Adjustable Pressure
Control back flow in general-service and high-purity applications with Swagelok check valves available in a range of adjustable and fixed cracking pressures.

规格

SS-8CPA2-50 — 不锈钢 1 件式提升阀芯单向阀,可调节压力,1/2 in. MNPT,50 至 150 psig(3.5 至 10.4 bar)

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Male NPT
Cracking Pressure 50 to 150 psi (3.5 to 10.4 bar, 0.35 to 1.04 MPa)
CV Maximum 1.2
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Room Temperature Pressure Rating 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
Surface Finish Standard
Testing No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-4CA-3 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-4CPA2-150 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
B-4CPA2-3 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
B-4CPA2-350 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
B-4CPA2-50 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
B-4CPA4-3 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
B-8CPA2-150 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
B-8CPA2-50 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4CA-150 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4CA-3 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4CA-350 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4CA-50 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4CA-KZ-3 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4CA-VCR-150 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-4CA-VCR-3 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-4CA-VCR-50 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-4CPA2-150 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4CPA2-3 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4CPA2-350 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4CPA2-50 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4CPA2-RT-3 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 查看产品
SS-4CPA2-RT-50 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 查看产品
SS-4CPA4-150 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4CPA4-3 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4CPA4-50 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-6CA-MM-3 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8CA-MM-3 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8CPA2-150 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8CPA2-3 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8CPA2-350 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8CPA2-DR-50 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8CPA2-RT-3 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面