text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製低圧型圧力逃がし弁、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

零部件号:SS-RL4S8

规格

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
ハンドル・タイプ ハンドルなし
室温における最高使用圧力 225 PSIG @ 100°F /15.5 BAR @ 37°C5
シール材質 フルオロカーボンFKM
サービス・クラス 低圧用
試験 オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
低圧型圧力逃がし弁

外側からの設定圧力の調節が容易なスウェージロック圧力逃がし弁は、さまざまな用途において過剰高圧からの保護を提供することができます。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製低圧型圧力逃がし弁、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

零部件号:SS-RL4S8
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

低圧型圧力逃がし弁
外側からの設定圧力の調節が容易なスウェージロック圧力逃がし弁は、さまざまな用途において過剰高圧からの保護を提供することができます。

规格

SS-RL4S8 — ステンレス鋼製低圧型圧力逃がし弁、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
ハンドル・タイプ ハンドルなし
室温における最高使用圧力 225 PSIG @ 100°F /15.5 BAR @ 37°C5
シール材質 フルオロカーボンFKM
サービス・クラス 低圧用
試験 オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-RL3M4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-RL3M4F4-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 查看产品
SS-RL3M4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-RL3S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-RL3S4-EP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-RL3S4-KZ-11602 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-RL3S4-MO 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-RL3S4-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-RL3S6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-RL3S8MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-RL4M8F8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-RL4M8S8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-RL4S12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面