text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 3 件式 60 系列球阀,加强型 PTFE 阀座,1/4 in. 锥形 ISO 内螺纹

3-piece 316 SS ball valve, 1/4 in. female ISO tapered ends, reinforced PTFE seats, for on-off service in general applications, rated to 2200 PSIG.

Art.-Nr.: SS-62TF4RT

Technische Daten

Attribute Wert
Kugel- / Spindelwerkstoff 不锈钢
Körperwerkstoff 316 不锈钢
Reinigungsverfahren 标准清洁和包装 (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 in.
Typ Verbindung 1 ISO 锥形内螺纹
Größe Verbindung 2 1/4 in.
Typ Verbindung 2 ISO 锥形内螺纹
Maximaler Cv 3.8
Befestigungswerkstoff 316 不锈钢
Flanschdichtungswerkstoff 碳氟 FKM
Ventilkörper 2 通,关断,直通型
Grifffarbe 黑色
Griffart 杆形
Niedrigemission-zertifiziert
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 2200 PSIG @ 100 °F /151 BAR @ 37 °C
Sitzwerkstoff 加强型 PTFE
Sitzfederwerkstoff 316 不锈钢
Service-Klasse 常规
Spindellagermaterial X750 合金
Prüfung 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
2-Wege, gerade Ausführung

Die dreiteiligen Prozess-/Instrumentierungskugelhähne der Serie 60 mit einem einzigartigen federbelasteten Sitz mit kegelförmiger Scheibe, einer federbelasteten, zweiteiligen "Chevron"-Spindelpackung und ihrer dreiteiligen ausklappbaren Konstruktion wurden für Zuverlässigkeit und wenig Wartung konstruiert.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Warnung: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢 3 件式 60 系列球阀,加强型 PTFE 阀座,1/4 in. 锥形 ISO 内螺纹

Art.-Nr.: SS-62TF4RT
Katalog ansehen

3-piece 316 SS ball valve, 1/4 in. female ISO tapered ends, reinforced PTFE seats, for on-off service in general applications, rated to 2200 PSIG.

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

2-Wege, gerade Ausführung
Die dreiteiligen Prozess-/Instrumentierungskugelhähne der Serie 60 mit einem einzigartigen federbelasteten Sitz mit kegelförmiger Scheibe, einer federbelasteten, zweiteiligen "Chevron"-Spindelpackung und ihrer dreiteiligen ausklappbaren Konstruktion wurden für Zuverlässigkeit und wenig Wartung konstruiert.

Technische Daten

SS-62TF4RT — 不锈钢 3 件式 60 系列球阀,加强型 PTFE 阀座,1/4 in. 锥形 ISO 内螺纹

Attribute Wert
Kugel- / Spindelwerkstoff 不锈钢
Körperwerkstoff 316 不锈钢
Reinigungsverfahren 标准清洁和包装 (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 in.
Typ Verbindung 1 ISO 锥形内螺纹
Größe Verbindung 2 1/4 in.
Typ Verbindung 2 ISO 锥形内螺纹
Maximaler Cv 3.8
Befestigungswerkstoff 316 不锈钢
Flanschdichtungswerkstoff 碳氟 FKM
Ventilkörper 2 通,关断,直通型
Grifffarbe 黑色
Griffart 杆形
Niedrigemission-zertifiziert
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 2200 PSIG @ 100 °F /151 BAR @ 37 °C
Sitzwerkstoff 加强型 PTFE
Sitzfederwerkstoff 316 不锈钢
Service-Klasse 常规
Spindellagermaterial X750 合金
Prüfung 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-62TF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-63TF8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-63TS10 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-63TS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-65TF12 Brass 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-65TF16 黄铜 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
S-65TF16 碳钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-62EF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-62PS4-5228 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-62TF4-JL 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-62TS10MM 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TS4-JK 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TS4-JL 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TS4-JLK 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TS6-JK 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TS6-JL 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TS6-JLK 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TS8MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-62TSC8 316 不锈钢 1/2 in. 卫生卡箍接头 1/2 in. 卫生卡箍接头 Produkt anzeigen
SS-62TVCR4 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 Produkt anzeigen
SS-62TW6T35-3 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管加长 3/8 in. 卡套管加长 Produkt anzeigen
SS-63ES8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63PF8-2839 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-63PS8-2839 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TF6 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-63TF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-63TF8-33C 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-63TF8-JK 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-63TF8-JL 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-63TF8-LLK 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-63TF8RT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 Produkt anzeigen
SS-63TS10 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS12-JK 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS12-JL 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS16MM 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS18MM 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS8-33C 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS8-E 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS8-JK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS8-JL 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS8-JLK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS8-LLK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS8-SC11 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TS8-T 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-63TSW12T 316 不锈钢 3/4 in. 卡套管承插焊接 3/4 in. 卡套管承插焊接 Produkt anzeigen
SS-63TSW8P 316 不锈钢 1/2 in. 公称管承插焊 1/2 in. 公称管承插焊 Produkt anzeigen
SS-63TSW8T 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接 Produkt anzeigen
SS-63TVCR8 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 Produkt anzeigen
SS-65TF12 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-65TF12-JL 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-65TF12RT 316 不锈钢 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 Produkt anzeigen
SS-65TF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-65TF16-JL 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-65TF16RT 316 不锈钢 1 in. ISO 锥形内螺纹 1 in. ISO 锥形内螺纹 Produkt anzeigen
SS-65TS16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-65TS16-JL 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-65TS16-SC11 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-65TS25MM 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-65TSC16 316 不锈钢 1 in. 卫生卡箍接头 1 in. 卫生卡箍接头 Produkt anzeigen
SS-65TSW12P 316 不锈钢 3/4 in. 公称管承插焊 3/4 in. 公称管承插焊 Produkt anzeigen
SS-65TSW16P 316 不锈钢 1 in. 公称管承插焊 1 in. 公称管承插焊 Produkt anzeigen
SS-65TSW16T 316 不锈钢 1 in. 卡套管承插焊接 1 in. 卡套管承插焊接 Produkt anzeigen
SS-67TF20 316 不锈钢 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-67TF24 316 不锈钢 1 1/2 in. 内螺纹 NPT 1 1/2 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-67TS24 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Produkt anzeigen
SS-67TSW24P 316 不锈钢 1 1/2 in. 公称管承插焊 1 1/2 in. 公称管承插焊 Produkt anzeigen
SS-68TF32 316 不锈钢 2 in. 内螺纹 NPT 2 in. 内螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-68TSW32P 316 不锈钢 2 in. 公称管承插焊 2 in. 公称管承插焊 Produkt anzeigen

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.