text.skipToContent text.skipToNavigation

BNB, 2" 9/1500RSM, 1/4"SWAG - SILCONERT

Part #: VB0401SAD5E1PJDS218-57038
MTO Base Product

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

BNB, 2" 9/1500RSM, 1/4"SWAG - SILCONERT

Part #: VB0401SAD5E1PJDS218-57038

Add To Favorites

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.