text.skipToContent text.skipToNavigation

316L 不锈钢高纯度波纹管密封阀,1/4 in. 世伟洛克外螺纹 VCR 金属垫片面密封接头,NC 执行机构

零部件号:SS-BNVCR4-C

规格

属性
执行机构型号 BN 系列执行器
执行机构工作模式 常闭弹簧回复
执行机构类型 气动
弯头材料 321 不锈钢
阀体材料 316L 不锈钢
本体密封
清洁工艺 特殊清洁与包装 (SC-11)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR
Cv 最大值 0.3
流道型式 直通(2 通)
垫圈
最高温度,°F (°C) 200 (93)
最高温度压力额定值 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度, °F (°C) -40 (-40)
室温压力额定值 125 PSIG @ 100 °F /8.6 BAR @ 37 °C
服务等级 常规
阀杆头材料 PCTFE
阀杆类型 圆锥形
表面光洁度 Ra 20 µin
测试 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
直通型

世伟洛克波纹管阀采用无填料设计和焊接密封,可隔离系统流体并实现可靠的无泄漏性能。 波纹管阀是大气密封至关重要的应用场合的理想选择,我们提供多种可选项,对应通用和高纯度工况。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

316L 不锈钢高纯度波纹管密封阀,1/4 in. 世伟洛克外螺纹 VCR 金属垫片面密封接头,NC 执行机构

零部件号:SS-BNVCR4-C
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通型
世伟洛克波纹管阀采用无填料设计和焊接密封,可隔离系统流体并实现可靠的无泄漏性能。 波纹管阀是大气密封至关重要的应用场合的理想选择,我们提供多种可选项,对应通用和高纯度工况。

规格

SS-BNVCR4-C — 316L 不锈钢高纯度波纹管密封阀,1/4 in. 世伟洛克外螺纹 VCR 金属垫片面密封接头,NC 执行机构

属性
执行机构型号 BN 系列执行器
执行机构工作模式 常闭弹簧回复
执行机构类型 气动
弯头材料 321 不锈钢
阀体材料 316L 不锈钢
本体密封
清洁工艺 特殊清洁与包装 (SC-11)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR
Cv 最大值 0.3
流道型式 直通(2 通)
垫圈
最高温度,°F (°C) 200 (93)
最高温度压力额定值 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度, °F (°C) -40 (-40)
室温压力额定值 125 PSIG @ 100 °F /8.6 BAR @ 37 °C
服务等级 常规
阀杆头材料 PCTFE
阀杆类型 圆锥形
表面光洁度 Ra 20 µin
测试 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
6LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 查看产品
SS-BN8FR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-BN8FR8-2C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-BN8FR8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-BN8FR8-DU-O 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-BN8S6-2C 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. - 查看产品
SS-BN8S8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. - 查看产品
SS-BN8VCR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-BN8VCR8-2C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-BN8VCR8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-BN8VCR8-P 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-BNS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-BNS4-2C 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-BNS4-2O 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-BNS4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-BNS6-C 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-BNV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-BNV51-2C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-BNV51-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-BNV51-DU-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-BNV51-O 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-BNVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-BNVCR4-2C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-BNVVCR4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

请稍候几分钟,不要关闭此页面