316L Stainless Steel Convoluted (FL) Hose, 1/2 in., 321 Stainless Steel Braid, 1/2 in. Tube Adapters, 24 in. (61.0 cm) Length
Код изделия: SS-FL8TA8TA8-24
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Гибкий металлический шланг серии FLШирокий ассортимент шлангов Swagelok из нержавеющей стали и с оплеткой поможет вам справиться с высокими температурами, вакуумной герметизацией, коррозийными средами и средним давлением. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
316L Stainless Steel Convoluted (FL) Hose, 1/2 in., 321 Stainless Steel Braid, 1/2 in. Tube Adapters, 24 in. (61.0 cm) Length
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Гибкий металлический шланг серии FL
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Технические характеристики
SS-FL8TA8TA8-24 — 316L Stainless Steel Convoluted (FL) Hose, 1/2 in., 321 Stainless Steel Braid, 1/2 in. Tube Adapters, 24 in. (61.0 cm) Length
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316L |
Размер соединения 1 | 1/2 дюйма |
Тип соединения 1 | Трубный переходник Swagelok® |
Размер соединения 2 | 1/2 дюйма |
Тип соединения 2 | Трубный переходник Swagelok® |
Материал торцевого соединения | Нержавеющая сталь 316 |
Длина шланга | 24 дюйма |
размер шланга, | 1/2 дюйма |
Максимальная температура, °F (°C) | 850 (454) |
Номинальные параметры давления при макс. температуре | 672 фунтов на кв. дюйм, ман. (46,3 бар) |
Минимальная температура, °F (°C) | -325 (-198) |
Номинальные параметры давления при комнатной температуре | 1200 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 82,6 бар при 37 °C |
eClass (4.1) | 37110202 |
eClass (5.1.4) | 37110202 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
eClass (10.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40142009 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-FL4TA4TA4-12 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
SS-FL4TA4TA4-24 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
SS-FL4TA4TA4-36 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
SS-FL4TA4TA4-48 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
SS-FL8TA8TA8-12 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
SS-FL8TA8TA8-36 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.