|
Swagelok Welding System, Series 5 Centering Gage
零部件号:CWS-5CG
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
Centering GaugesHelp ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
目录
Centering Gauges
电源可供用于可靠、稳定的轨道钨极气体保护电弧焊 ; 输出电流的峰值高达 200 A ; 多语种彩色触摸屏,易于使用 ; 集成式流体流量控制器可自动控制外径保护气体流量 ; 重量不足 50 lb (或 23 kg) ; 与世伟洛克焊接系统焊接头兼容
规格
CWS-5CG — Swagelok Welding System, Series 5 Centering Gage
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Welder Series | Series 5 |
| eClass (4.1) | 21030103 |
| eClass (5.1.4) | 21081006 |
| eClass (6.0) | 21170207 |
| eClass (6.1) | 21170207 |
| eClass (10.1) | 21170207 |
| UNSPSC (4.03) | 23171902 |
| UNSPSC (10.0) | 23271800 |
| UNSPSC (11.0501) | 23271800 |
| UNSPSC (13.0601) | 23271800 |
| UNSPSC (15.1) | 23271800 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
