|
世伟洛克焊接系统,与接头侧板 1 配合使用的 5 系列转换接头插件,1/4 in. VCR 压盖,内螺纹固定螺母
零部件号:CWS-5FVCR-04
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
转换接头插件使用品类齐全的世伟洛克焊接工具和附件,有助于确保均匀一致的高品质轨道焊接,从而在各种焊接配置中实现准确且可重复的结果。 登录或注册查看价格 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
目录
转换接头插件
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
规格
CWS-5FVCR-04 — 世伟洛克焊接系统,与接头侧板 1 配合使用的 5 系列转换接头插件,1/4 in. VCR 压盖,内螺纹固定螺母
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 侧板 | 这是一种允许在轨道焊接过程中正确处理 VCR 凸缘的转换接头 |
| 焊机系列 | 5 系列 |
| eClass (4.1) | 21021101 |
| eClass (5.1.4) | 21021105 |
| eClass (6.0) | 22560300 |
| eClass (6.1) | 22560300 |
| eClass (10.1) | 22560300 |
| UNSPSC (4.03) | 23171901 |
| UNSPSC (10.0) | 27112800 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112800 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112800 |
| UNSPSC (15.1) | 27112800 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
