text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 1-Piece 40 Series 7-Way Ball Valve, 0.07 Cv, 1/8 in. Female Swagelok Tube Fitting

The 40 series ball valve features a seven-way switch designed to redirect flow.

零部件号:SS-43Z6FS2

规格

属性 值
球/阀杆材料 不锈钢
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/8 in.
接头 1 类型 内螺纹世伟洛克®卡套管接头
接头 2 尺寸 1/8 in.
接头 2 类型 内螺纹世伟洛克®卡套管接头
接头 3 尺寸 1/8 in.
接头 3 类型 内螺纹世伟洛克®卡套管接头
接头 4 尺寸 1/8 in.
接头 4 类型 内螺纹世伟洛克®卡套管接头
Cv 最大值 0.07
流道 标准
流道型式 7 通,切换
手柄颜色 黑色
手柄类型 杆形
低排放认证 是
孔径 0.062 in /1.6 mm
填料材料 PTFE
环/盘材料 PTFE 涂层不锈钢
室温压力额定值 500 PSIG @ 100 °F /34.4 BAR @ 37 °C
服务等级 常规
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
7 通切换

40 系列一件式仪表球阀在多个行业中已可靠运行近 40 年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新的装配工艺。其成果就是 40G 系列球阀,该阀具有更大的工作温度额定值、更高的热循环能力和更低的泄漏可能性。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

Stainless Steel 1-Piece 40 Series 7-Way Ball Valve, 0.07 Cv, 1/8 in. Female Swagelok Tube Fitting

零部件号:SS-43Z6FS2
查看产品目录

The 40 series ball valve features a seven-way switch designed to redirect flow.

添加到收藏夹

目录

7 通切换
40 系列一件式仪表球阀在多个行业中已可靠运行近 40 年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新的装配工艺。其成果就是 40G 系列球阀,该阀具有更大的工作温度额定值、更高的热循环能力和更低的泄漏可能性。

规格

SS-43Z6FS2 — Stainless Steel 1-Piece 40 Series 7-Way Ball Valve, 0.07 Cv, 1/8 in. Female Swagelok Tube Fitting

属性 值
球/阀杆材料 不锈钢
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/8 in.
接头 1 类型 内螺纹世伟洛克®卡套管接头
接头 2 尺寸 1/8 in.
接头 2 类型 内螺纹世伟洛克®卡套管接头
接头 3 尺寸 1/8 in.
接头 3 类型 内螺纹世伟洛克®卡套管接头
接头 4 尺寸 1/8 in.
接头 4 类型 内螺纹世伟洛克®卡套管接头
Cv 最大值 0.07
流道 标准
流道型式 7 通,切换
手柄颜色 黑色
手柄类型 杆形
低排放认证 是
孔径 0.062 in /1.6 mm
填料材料 PTFE
环/盘材料 PTFE 涂层不锈钢
室温压力额定值 500 PSIG @ 100 °F /34.4 BAR @ 37 °C
服务等级 常规
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面