锥形和螺纹接头 — 管帽和堵塞
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1 in.
- 316 不锈钢
- 中压和高压
- 最大压力 20 000 psig (1378 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
PL4M 316 Stainless Steel 1/4 in. Male Medium-Pressure Coned and Threaded Connection - - PL6M 316 Stainless Steel 3/8 in. Male Medium-Pressure Coned and Threaded Connection - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时