text.skipToContent text.skipToNavigation
kwik 夹具式卫生法兰接头

世伟洛克® Kwik 夹具式卫生法兰接头

Kwik 夹具式卫生法兰接头设计用于食品、饮料和制药等对清洁度要求很高的行业。它们可以快速、方便地断开和重新连接,以便进行清洁和维护。

查看卫生接头

世伟洛克® kwik 夹具式卫生法兰接头用于各种生物技术和制药应用中,以实现可靠的流体流动。卫生卡箍还非常适合用于食品、饮料和乳制品加工应用,因为其增强的表面光洁度可提供高清洁度。

根据压力和温度等应用条件的不同,这些接头可用于不同的应用场合,并与配套的垫片夹紧在一起。金属与金属之间的止动装置可限制卡套的移动,防止过度拧紧,并可精确压紧垫片。这种设计便于连接、清洁和排放。

是否对卫生接头有任何疑问?

联系接头专家

Sanitary Fittings Categories

Sanitary Clamp Fittings

Sanitary Clamp Fittings

Browse a variety of sanitary clamp fittings designed for use in industries where cleanliness is critical, such as food and beverage and pharmaceutical.

生物制药接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.