Catalogs
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Male Connectors — Straights
Male straight connector provides robust, high-purity sealing for metal gasket face seal systems in demanding vacuum and process environments.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Automatic Tube Weld | View Product |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| SS-12-VCR-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-16-VCR-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-2-VCR-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-VCR-1-00032 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 9/16-18 インチ | 平行おねじ Oリング・シール | View Product |
| SS-4-VCR-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-VCR-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-VCR-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-4-VCR-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-VCR-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 7/16-20 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-4-VCR-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-4-VCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-4-VCR-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-4-VCR-6-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-4-VCR-6-8M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-8-VCR-1-01081 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 9/16-18 インチ | 平行おねじ Oリング・シール | View Product |
| SS-8-VCR-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-VCR-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-VCR-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-VCR-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-8-VCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-8-VCR-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-8-VCR-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。