text.skipToContent text.skipToNavigation
Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie CTB für mittleren Druck

Swagelok®-Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie CTB für mittleren Druck

Die Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie CTB von Swagelok zeichnen sich durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus—für eine sichere Absperrung bis 1.378 bar (20.000 psig).

Informationen zu Ventilen der Serie CTB anfordern

Die Swagelok®-Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie CTB mit Konus- und Gewindeanschlüssen sind zuverlässig und leistungsstark. Das innovative Drehzapfendesign ist für eine direkte Belastung ausgelegt und gewährleistet eine konstante Abdichtung über einen weiten Druckbereich—auch wenn das System drucklos gemacht und wieder mit Druck beaufschlagt wird—und sorgen so für eine verbesserte Betätigung der Steuersysteme. Weitere Merkmale sind eine Spindeldichtung, die den vollen Nenndruck über den gesamten Betriebstemperaturbereich aufrechterhält, und eine von unten belastete Spindel, die einen Blowout der Spindel verhindert und die Sicherheit für das Bedienpersonal erhöht.

Ventile der Serie CTB sind in 2-Wege- (bidirektional) oder 3-Wege-Konfigurationen (gemeinsamer oder unterer Einlass) mit Durchflusskoeffizienten von 0,26 bis 3,5 erhältlich. Sie sind auch mit einem pneumatischen Stellantrieb nach ISO 5211 und ausgewählten Werkstoffen nach NACE MR0175/ISO 15156 für Sauergasanwendungen erhältlich.

Es sind zwei Blendengrößen erhältlich (Serien 6CTB und 9CTB). Die Endanschlüsse reichen von 1/4 Zoll bis 1 Zoll. Sie können sowohl per Schalttafelmontage mit einer optionalen Schalttafelmutter, als auch über zwei durch eine Schalttafel geführte Schrauben in die Oberseite des Ventilkörper, oder aber per Doppelverschraubung durch die Befestigungslöcher im Körper zum Austausch des OEM-Ventils montiert werden. Finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anwendung mit unserem Durchflusskoeffizientenrechner.

Spezifikationen

Betriebsdruck Bis 1.378 bar (20.000 psig)
Temperatur –17 bis 121 °C (0 bis 250 °F)
Endanschlüsse Typ: Konus und Gewinde
Größe: 1/4 bis 1 Zoll
Konfiguration: Auf-Zu (2-Wege), Umschaltung/Umleitung (3-Wege)
Blendengrößen: 5,31 mm (0,209 Zoll); 9,52 mm (0,375 Zoll)

Sie benötigen Hilfe bei der Wahl der richtigen Ventile?

Lokalen Experten kontaktieren

Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie CTB für mittleren Druck—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Ventilauswahl für Fluidsysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.