Перепускные клапаны Swagelok®
Пропорциональные перепускные клапаны обеспечивают защиту от избыточного давления благодаря использованию различных уставок давления. В системах, где необходимо сбрасывать давление из сигнального трубопровода в атмосферу, клапаны сброса и продувочные клапаны обеспечивают его ручной сброс, выпуск или дренаж.
View Relief ValvesSwagelok® R series proportional relief valves open gradually as pressure increases, providing simple, reliable overpressure protection, protecting workers, and helping to maintain proper process conditions. Set pressures can be configured at the factory or easily adjusted in the field to suit changing operating conditions. Swagelok® RV series medium-pressure relief valves can be used in applications with operating pressures up to 20 000 psig (1378 bar).
Swagelok® PRV series proportional safety relief valves are certified to PED 2014/68/EU Category IV and CE-marked in accordance with the Pressure Equipment Directive as a safety valve according to ISO-4126-1. They are factory-set, tested, locked, and tagged with the set pressure.
Swagelok® BV series bleed valves can be used on instrumentation devices such as multivalve manifolds or gauge valves to allow safe removal of instruments and to assist in the calibration of control devices. They are available with low emission (Low-E) certification according to API 624 to combat fugitive emissions.
Swagelok® P series purge valves are manual bleed, vent, or drain valves. Knurled caps are permanently assembled to valve bodies for safety, and both bleed and purge valves are compact for convenient installation.
Want to know more about relief, bleed, or purge valves?
Категории

Запасные части и вспомогательное оборудование
Запасные части и принадлежности для оптимальной работы перепускных клапанов, включая комплекты пружин, уплотнений, рукояток, вставок и золотников.

Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P
Компактная спускная арматура для КИП и продувочных клапанов, а именно ручные выпускные или дренажные краны, обеспечивает удобство монтажа.

Перепускные клапаны среднего давления, серия RV
Обеспечьте защиту от избыточного давления в промышленных системах общего назначения благодаря заданному или регулируемому давлению и контргайке для стабильной работы.

Пропорциональные перепускные клапаны, серии R3, R4, RL3 и RL4
Узнайте о пропорциональные перепускные клапаны высокого и низкого давления, открытие которых выполняется постепенно с ростом давления. Пригодны для жидкостных и газовых сред.

Пропорциональные предохранительно-перепускные клапаны, серия PRV
Обеспечивают гибкую и надежную защиту от избыточного давления, сертифицирована по стандарту PED 2014/68/EU, Категория IV, маркировка CE согласно требованиям ISO-4126-1.
Каталоги перепускных клапанов
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
Предназначены для работы с жидкой либо газовой средой, Значения давления срабатывания от 0,68 до 413 бар (от 10 до 6000 фунтов на кв. дюйм изб.), Торцевые соединения диаметром от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
Features: 316 stainless steel construction; Temperatures up 1000°F (537°C); Medium-pressure (MP) fittings, Size range—1/4 to to 1 in., Pressure rating—up to 20 000 psig (1378 bar); High-pressure (HP) fittings, Size range—1/4 to 9/16 in., Pressure rating—up to 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 compliance available

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Пропорциональные перепускные, продувочные клапаны и клапаны сброса
Пропорциональные перепускные клапаны
Пропорциональные перепускные клапаны серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления в различных жидкостных и газовых системах общего назначения с уставкой давления в диапазоне от 10 до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (от 0,7 до 413 бар). Они открываются постепенно, по мере увеличения давления, и закрываются при падении давления в системе ниже значения уставки. Уставка давления может быть задана на заводе или легко отрегулирована на месте. Пропорциональные перепускные предохранительные клапаны серии PRV сертифицированы по стандарту PED 2014/68/EU, категория IV, имеют маркировку CE в соответствии с Директивой ЕС по оборудованию, работающему под давлением, как предохранительный клапан согласно ISO-4126-1, а уставка давления задается, проверяется, фиксируется и маркируется на заводе.
Клапаны сброса и продувочные клапаны
Клапаны сброса Swagelok могут использоваться в устройствах КИП, таких как многоклапанные блоки или клапаны для подключения манометра, для сброса давления из сигнального трубопровода в атмосферу перед снятием измерительного прибора или для облегчения калибровки регуляторов. Предлагаются торцевые соединения с наружной резьбой NPT и SAE. Продувочные клапаны предусматривают ручной сброс, выпуск или дренаж при использовании торцевых соединений в виде трубного обжимного фитинга Swagelok, трубного переходника, с резьбой NPT или SAE. В целях безопасности на корпусе клапана имеется несъемный колпачок с накаткой. Компактность клапанов сброса и продувочных клапанов обеспечивает удобство монтажа.