text.skipToContent text.skipToNavigation
프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지 pgi 및 pbg 시리즈

Swagelok® 프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지(PGI 및 PBG 시리즈)

Swagelok® PGI 시리즈 및 PBG 시리즈 산업용 및 프로세스 압력 게이지는 산업용 애플리케이션에서 진공과 최대 15,000 psi, 1000 bar 또는 100 MPa의 시스템 양압 모두 모니터링함으로써 정밀한 압력 측정 기능을 제공합니다.

추가 정보 찾기

Swagelok은 저압에서 극한 서비스에 이르는 애플리케이션의 요구를 충족할 수 있도록 설계된 다양한 산업용 및 프로세스 압력 게이지를 제공합니다.

Swagelok® PGI 시리즈 게이지는 비충전 및 액체 충전 모델 모두 공급됩니다. 다이얼 크기 40, 50, 63, 100, 115, 160 mm(1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2, 6인치)로 공급 가능하며, ASME B40.100, EN837-1, JIS B7505 표준에 따른 정확도를 제공합니다. 견고한 스테인리스강 및 강화 열가소성 수지 구조로 범용 애플리케이션에서 신뢰성을 보장합니다. 이 게이지는 정렬 변화를 해결하는 데 도움이 되는 Swagelok® 튜브 어댑터를 포함하여 다양한 프로세스 연결구와 함께 공급 가능합니다. 센터백 마운트, 로우백 마운트, 로우 마운트, 판넬 마운트 구성 옵션을 제공하므로 유연하게 설치할 수 있습니다.

Swagelok® PBG 시리즈 판넬 설치용 압력 게이지는 다이얼 크기 63 mm(2 1/2인치)로 공급 가능하며, 산업 표준 65 mm(2 9/16인치) 판넬 홀에 적합합니다. 이 제품은 316 스테인리스강 유체 접촉 부품, 글리세린 충전 케이스, 파동 억제용 소켓 제한기, 게이지 케이스를 렌즈에 영구적으로 밀폐하는 조작 방지 크림프 링으로 구성되어 있습니다.

시스템 평가로 시작하기

압력 게이지 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트

API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.