FZ 系列金属卡套管
FZ 系列是 FJ 系列软管去掉编织层版本,适用于不承受压力因而无需在内管上配置编织层的应用。这种非退火全金属卡套管可用于动态应用中。
FN 系列金属卡套管
FN 系列是 FJ 系列软管去掉编织层的退火版本,是金属波纹管 (CT) 应用的一个可选方案。其成型保持能力,能补偿在真空或低压静态应用场合中的错位、调整系统管路路径。它不适用于动态应用。
FZ 和 FN 系列 316L 不锈钢卡套管旨在满足不希望渗透的高温真空或低压应用的需求。定制组件可提供其他选项,包括管路标签、额外的清洁和额外的氦气泄漏测试。
规格
| 工作压力 | FZ 系列:最高 250 psig (17.2 bar) FN 系列:最高 135 psig (9.3 bar) |
| 材料 | 内管:316L SS 端接:316 SS |
| 公称软管尺寸 | 1/4 至 1/2 in. |
| 温度范围 | –325 至 1000°F(–200 至 537°C) |
| 最大连续长度 | 480 in. (1219 cm) |
| 端接 | 世伟洛克® 卡套管转换接头、可旋转外螺纹和内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO® O 型圈面密封接头、卡套管对焊 |
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。