针形阀和计量阀 — 高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 9/16 in.
- –65°F (–53°C) 至 450°F (232°C)
- 316 不锈钢
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-410-FP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-445-FP 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Female Straight Thread 9/16-18 in. Female Straight Thread SS-645-FP 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Female Straight Thread 3/4-16 in. Female Straight Thread
产品供货情况(按商店位置分类)
小时