|
Conector hembra Swagelok de Acero inox., 8 mm. OD x 1/4 pulg. NPT hembra
Referencia #: SS-8M0-7-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector hembra Swagelok de Acero inox., 8 mm. OD x 1/4 pulg. NPT hembra
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-8M0-7-4 — Conector hembra Swagelok de Acero inox., 8 mm. OD x 1/4 pulg. NPT hembra
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 8 mm |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT hembra |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-1010-7-6 | 黄铜 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-1010-7-8 | 黄铜 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-1210-7-12 | 黄铜 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-12M0-7-4RT | 黄铜 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| B-1410-7-12 | 黄铜 | 7/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-1810-7-16 | 黄铜 | 1 1/8 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-200-7-2 | 黄铜 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-200-7-4 | 黄铜 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-400-7-2 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-400-7-4 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-400-7-4RG | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| B-400-7-6 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-400-7-8 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-600-7-4 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-600-7-4RT | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| B-600-7-6 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-600-7-8 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| B-6M0-7-4RG | 黄铜 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| B-810-7-8 | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| HC-810-7-8 | C-276 合金 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| M-400-7-4 | 合金 400/R-405 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| M-810-7-8 | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| S-1210-7-12 | 碳钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| S-810-7-8 | 碳钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-100-7-2 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-100-7-4 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1010-7-12 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1010-7-6 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1010-7-8 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-4 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-7-6 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-6RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-7-6RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-7-8 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-7-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-7-12RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-7-16 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-7-8 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-0007 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-7-12 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-12RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-7-4 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-7-4RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-7-6 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-7-8 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | M20 x 1.5 | 公制压力表内螺纹 | Ver producto |
| SS-1410-7-12 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-15M0-7-8 | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1610-7-12 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1610-7-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1610-7-8 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-16M0-7-8 | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-18M0-7-8 | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-2000-7-20 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/4 英寸 | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-7-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-7-2RT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-200-7-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-7-4RG | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-20M0-7-12 | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-20M0-7-8 | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-22M0-7-12 | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-22M0-7-12RP | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
| SS-2400-7-24 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-25M0-7-16 | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-25M0-7-16RP | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
| SS-300-7-2 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-3M0-7-4 | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-3M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-400-7-12 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-7-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-7-2RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-400-7-2RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-400-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-7-4RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-400-7-4RJ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-400-7-4SC11 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-7-6 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-7-6RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-400-7-6RJ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-6RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-400-7-8 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-7-8RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-400-7-8RJ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-8RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-500-7-4 | 316 不锈钢 | 5/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-600-7-12 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-600-7-2 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-600-7-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-600-7-4RG | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-600-7-4RJ | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-4RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-600-7-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-600-7-6RG | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-600-7-6RJ | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-6RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-600-7-8 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-600-7-8RG | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-600-7-8RJ | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-8RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-6M0-7-2 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RG | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RP | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-6M0-7-4 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RP | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-6M0-7-6 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-6RG | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-6M0-7-6RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-6M0-7-8 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RG | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-810-7-12 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-810-7-16 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-810-7-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-810-7-4RJ | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-4RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-810-7-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-810-7-6RG | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-810-7-6RJ | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-6RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-810-7-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-810-7-8RG | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-810-7-8RJ | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-8RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-810-7-8ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直螺纹 | Ver producto |
| SS-8M0-7-2 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-8M0-7-6 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-6RG | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-8M0-7-6RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
| SS-8M0-7-8 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RG | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.