text.skipToContent text.skipToNavigation
Process Ball Valve

Swagelok® Ball and Quarter-Turn Plug Valves

Swagelok's ball valves and plug valves offer a comprehensive fluid shutoff solution for virtually any industry.

Ball Valves | Reliable shutoff valves that can be selected and configured for your application
Plug Valves | Economical and reliable shutoff solution with dependable low-torque operation

View All Ball Valves and Plug Valves

Swagelok ball valves can control fugitive emissions and leakage and can be used in a wide range of applications. They have been engineered for repeatable, leak-tight shutoff, have low overall cost of ownership, and include full-flow, one-piece instrumentation, three-piece process, trunnion-style, and multipurpose configurations.

Swagelok quarter-turn instrument plug valves are an economical, reliable alternative to ball valves. The simple, compact design delivers full flow and positive shutoff, and they are available in a variety of materials, including stainless steel, brass, and lightweight PFA.

Need help choosing the right ball or plug valve?

View Our Valve Videos

球阀和旋塞阀类别

一件式仪表球阀,40G 和 40 系列

一件式仪表球阀,40G 和 40 系列

一体式仪表球阀是高压应用的理想选择。可靠、耐用、各种执行机构选购件、流道和手柄。

三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列

三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列

耳轴球阀采用最大流量设计,操作扭矩低、2 通或 3 通流道模式、高达 10,000 psig 的工作压力和 API 641 低排放认证。

三片式工艺/仪表球阀,60系列

三片式工艺/仪表球阀,60系列

仪表球阀有 2 通和 3 通选购件、四分之一圈执行和 API 641 低排放认证。可提供气动和电动执行机构。

中压双关断和排放阀,IPT 系列

中压双关断和排放阀,IPT 系列

中压双关断和排放阀可在高达 20 000 psig 的压力下提供可靠的密封,实现双正向隔离。

中压耳轴球阀,CTB 系列

中压耳轴球阀,CTB 系列

紧凑型世伟洛克® CTB 系列耳轴式球阀具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,并能够在中压应用中实现可靠关断。
中压耳轴球阀,FKB 系列

中压耳轴球阀,FKB 系列

世伟洛克® FKB 系列中压耳轴式球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,因此能够实现可靠关断。
全流量球阀,GB 系列

全流量球阀,GB 系列

这些全流量球阀采用机械锁定端螺钉设计和多功能阀体,可实现双向流动、高流速和耐腐蚀性。

备件和附件

备件和附件

使用专为球阀、四分之一圈旋塞阀的兼容性而设计的优质备件和附件,可确保其性能和使用寿命。

多用途球阀,AFS 系列

多用途球阀,AFS 系列

对于高压、大流量应用(包括氢气和 CNG),可使用涂有 PTFE 涂层的不锈钢球阀。手动执行机构和符合 ISO 5211 标准的气动执行机构。

多用途球阀,SK 系列

多用途球阀,SK 系列

世伟洛克® SK 系列多用途球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,因此能够在压力高达 6000 psig 的应用中实现可靠关断。

旋塞阀

旋塞阀

世伟洛克旋塞阀采用简单、紧凑的设计,可提供低扭矩、四分之一圈操作,并能有效关断前向流量。

Ball Valve and Plug Valve Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

流体サンプリング・システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。