text.skipToContent text.skipToNavigation
流体分配集管

世伟洛克® 流体分配集管

世伟洛克流体分配集管 (FDH) 是各种气体和液体场合的常用部件。它们不但提供流动通路,而且可以提供多个出口,其作用类似于一个大型支管接头。

欲了解更多信息,请联系我们

世伟洛克流体分配集管是一种公称管组件,可用作分配阀组或收集阀组。FDH 一端是进口,另一端是排放口,两侧是多个出口,它使用世伟洛克元件以提高可靠性。世伟洛克 FDH 有 1 和 2 in. 的尺寸可供选择。

挤出型阀组本体设计具有方形侧面,因此安装稳固,能够防止扭转。标准支管位置提供了灵活性,因为无需焊接就可以在集管上增加出口,而且由于 FDH 可以订购 2 至 16 个带或不带阀门的支管出口,用户可以根据需要增加孔口。您可以从各种高质量的阀门和端接中进行选择,这些阀门和端接都是由世伟洛克生产的,可以构建工作压力高达 3000 psig (206 bar) 的阀组。安装人员可以调整安装支架的位置。

了解有关世伟洛克流体系统装配服务的更多信息

流体分配集管目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克设计与装配服务

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

案例分析:Charbonneau Industries 采用世伟洛克定制流体系统组件提高生产效率
通过定制流体系统组件提高生产效率

了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。

请稍候几分钟,不要关闭此页面