text.skipToContent text.skipToNavigation
RV 시리즈 중압 릴리브 밸브

Swagelok® 중압 릴리프 밸브

RV 시리즈 중압 비례식 릴리프 밸브는 최대 20,000 psig(1378 bar)의 압력에서 사용 가능하며, 작업자를 보호하고 적절한 공정 조건을 유지하도록 지원합니다.

자세히 알아보려면 연결하십시오

RV 시리즈 중압 비례식 릴리프 밸브는 출고 시 설정 상태 또는 외부 설정 압력을 손쉽게 조절할 수 있는 조절 가능 압력 작동 방식을 선택할 수 있으며, 다양한 애플리케이션 요구 조건을 충족하는 광범위한 설정 압력으로 공급 가능합니다.

  • 설정 압력 릴리프 밸브는 100 psig(6.9 bar) 단위로 1000~20,000psig(68.9~1378 bar)까지 공급 가능합니다. 조절 잠금 너트는 조절 나사 위치를 유지함으로써 설정 압력 조절을 보장합니다.
  • 조절 가능 압력 릴리프 밸브는 다음 두 가지 스프링 범위를 선택하여 공급 가능합니다. 1000~10,000 psig(68.9~689 bar) 및 10,000~20,000 psig(689~1378 bar)

사양

몸체 재질316 스테인리스강
사용 압력 최대 20,000 psig(1378 bar)
설정 압력 1000~20,000 psig(68.9~1378 bar)
사용 설정 또는 조절 가능한 작동
온도 최고 121°C(250°F)
연결구 콘 & 쓰레드(3/8인치 및 9/16인치 입구), Swagelok FK 중압 튜브 피팅(3/8, 1/2, 9/16인치 입구) 암나사 NPT(3/4인치 출구)

RV 시리즈 릴리프 밸브를 사용하여 어떻게 중압 유체 시스템의 안전과 신뢰성을 높일 수 있는지 알아보십시오.

전문가에게 상담

RV 시리즈 중압 릴리브 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구 조건에 맞는 크기의 밸브를 선택할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

世伟洛克 FK 系列接头
为 AGI Industries 实现 13,500 处连接,零泄漏

了解 AGI Industries 如何在九个化学注入橇上使用 FKB 系列阀门和 FK 系列接头来预防 13,500 个泄漏点发生泄漏。

请稍候几分钟,不要关闭此页面