Swagelok®フィールド・ステーション・モジュール
Swagelokフィールド・ステーション・モジュールは、抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、減圧してから分析器に中継するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。
専門スタッフに相談するThe Swagelok®フィールド・ステーション・モジュール(FSM)は、プロセス・ガスの前調整と減圧を行ってから分析器に移送します。抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、低圧でサンプルを移送するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。FSMは、プロセス・ノズルに直接取り付けることができ、プロセスの状態に合わせて高度な設定が可能です。
分析器へのレスポンス・タイムの短縮
下流で流量を制御する高圧ラインでは、ガスの分子が密集するため、流速が落ち、パージ時間が長くなります。ガス・サンプルの圧力を下げると、サンプル移送ラインおよびサンプリング調整部品内の分子の数が減少するため、システムのフラッシングを容易に行うことができるほか、プロセスの変化に対する分析器へのレスポンス・タイムが短縮します。FSMは、一般的にプロセス圧力が0.3 MPa(ゲージ圧)以上の場合に使用します。
凝縮の低減
FSMは、サンプル混合物内の各ガスの分圧を低下させることで、サンプリングしたガス内での凝縮を防止します。各ガスの分圧を低下させる手段のひとつに、全体のシステム圧力を減らす方法があります。全体の圧力が下がると、各ガスの分圧が下がるためです。FSMを使用することで、サンプル移送ライン内における凝縮の発生を大幅に低減することができます。
安全性の向上
体積膨張率は、絶対圧力の低下に比例します。FSMのない高圧システムでは、ガスが大きく膨張し、爆発するおそれがあります。プロセスのサンプリング個所にFSMを取り付けると、サンプリング・システム内で高い圧力が加わる部分を少なくできるため、全体的な環境の安全性が向上します。
フィールド・ステーション・モジュールのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率
自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。
通过定制流体系统组件提高生产效率
了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。