Cintreuses pour tubes Swagelok®
Les cintreuses Swagelok sont conçues pour cintrer des tubes avec efficacité et précision dans toutes sortes d’applications. Elles permettent de réaliser des cintrages réguliers et de qualité, ce qui réduira le temps et la main-d’œuvre consacrés à l’installation. Idéales pour cintrer les tubes de systèmes d’instrumentation, de process et de contrôle, ces cintreuses garantissent précision et fiabilité, améliorant ainsi les performances et la longévité globales du système.
Afficher toutes les cintreuses pour tubesLes cintreuses pour tubes Swagelok sont indispensables pour réaliser les cintrages précis et de qualité essentiels à la conception d’un système fonctionnel. Conçues pour limiter les plissements et autres détériorations lors du cintrage, ces cintreuses préservent la solidité des tubes. Swagelok propose une gamme de cintreuses qui répondent à des besoins différents :
- Cintreuses électriques : pour cintrer en automatique des tubes de diamètre extérieur 1 à 2 po et 25 à 50 mm.
- Cintreuses d’établi : outils légers en aluminium pour cintrer des tubes de diamètre extérieur 1/4 à 1 1/4 po et 6 à 30 mm.
- Cintreuses manuelles : outils très faciles à transporter et dotés de matrices à galets qui réduisent la force de cintrage et l’ovalisation du tube, pour cintrer des tubes de diamètre extérieur 1/8 à 1/2 po et 3 à 12 mm.
Parfaits pour cintrer les tubes de systèmes d’instrumentation, de process et de contrôle, ces outils polyvalents permettent de réaliser des cintrages réguliers et de qualité qui améliorent les performances et la longévité des systèmes.
弯管机类别
Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.
Voir comment fonctionne la cintreuse manuelleLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Formations de base sur les systèmes fluides
Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.
Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok
La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe
Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.
Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.