text.skipToContent text.skipToNavigation
高产量预装工具 (hvsu)

世伟洛克®高产量预装工具 (HVSU)

使用世伟洛克高产量预装工具 (HVSU) 可轻松地将世伟洛克螺母-卡套套件预装到不锈钢卡套管上。

索取更多信息

气动驱动和电气控制的半自动高产量预装工具(HVSU) 使用传感器来启动和停止预装过程,以便在使用大量卡套管接头时获得一致的预装结果。HVSU 具有较高的循环寿命和有助于促进预防性维护的循环计数器。

HVSU 可用于 1/4、3/8 和 1/2 inch 以及 6、8、10、12 mm 的卡套管,从一种卡套管尺寸换到另一尺寸不需要工具。

预装工具目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克®台式卡套管弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。

观看运转中的卡套管弯管机

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头取决于众多条件,但很重要的一条是在安装之前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

Green Alternative Systems
案例分析: 世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本

借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
实现复杂卡套管系统的三大技巧

了解使用手持式卡套管弯管机的三大技巧如何帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
如何使用世伟洛克手持式卡套管弯管机

了解如何使用手持式卡套管弯管机精确高效地实现卡套管的 90° 和 180° 折弯。对于可与世伟洛克卡套管接头一起使用的由常见材料制成的卡套管,世伟洛克®手持式卡套管弯管机可将其一致而高质量地折弯。

请稍候几分钟,不要关闭此页面