text.skipToContent text.skipToNavigation

阀门

符合以下技术规格的阀门可供选择:

  • 1/16 至 2 in.(3 至 25 mm)
  • –325°F (–200°C) 至 1200°F (648°C)
  • 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢、黄铜、涂覆 Xylan® 涂层的 316 不锈钢、不锈钢、PTFE、316L VAR、PCTFE、氟碳 FKM、银雾镀铬黄铜、400 合金、PEEK、聚丙烯、302 不锈钢、PFA、碳钢、Kalrez、尼龙、合金 C-276、Elgiloy、乙烯丙烯橡胶、酚醛树脂、聚酰亚胺、304 不锈钢、酸气退火处理 316 不锈钢、CF3M、聚酰胺
  • 50 psig (3.4 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)

查阅不含全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 的可选阀座及密封件材质。

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
  • 卸荷阀
  • 备件和附件
清空所有筛选条件
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

请稍候几分钟,不要关闭此页面