text.skipToContent text.skipToNavigation
호스 단열

Swagelok® 호스 단열

호스의 단열재는 호스 내부 시스템 유체를 원하는 온도 레벨로 유지할 수 있도록 하며, 이는 뜨겁거나 차가운 유체 온도를 관리할 필요가 있을 때 특히 중요합니다.

호스 전문가에게 문의

열전도율이 낮은 에어로젤(aerogel) 단열재로 피복된 Swagelok 호스를 사용하면 유체를 원하는 온도 범위 내로 유지하고, 유체 사용에 따른 안전 위험과 높은 에너지 비용을 최소화할 수 있습니다. 자연 대류, 공기 유량, 습도 및 이슬점, 에너지 절감, 세이프 투 터치(Safe-to-Touch) 권장 사항 등과 같은 요소가 모두 추가 호스 단열이 시스템에 얼마나 유익할 것인지 결정하는 데 영향을 줄 수 있습니다. 호스 단열에 대한 고려 사항에 추가 정보가 있습니다.

단열 호스를 통해 반도체 제조 문제를 해결하는 방법을 알아보십시오

Swagelok은 추가 단열이 필요할 경우 Y 단열 옵션을 제공합니다. 열전도율이 낮은 에어로젤(aerogel) 단열 재질은 필요한 표면 온도를 달성하는 데 필요한 벌크를 최소화합니다. 또한, 유연한 폴리올레핀 열 수축 단열 호스 커버는 유연하며 증기 투과 및 마모에 대한 내성이 강합니다. 이 제품은 –53°C에서 최고 125°C의 연속 호스 표면 온도 등급입니다.

적합한 호스 선택

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

请稍候几分钟,不要关闭此页面