text.skipToContent text.skipToNavigation
金属软管,AH系列

世伟洛克® 金属软管(AH 系列)

AH 系列金属软管常用于在不希望出现渗透或吸收的高温真空或耐腐蚀场合。

联系软管专家

AH 系列软管采用 C-276 合金环形波纹内管,可进一步提高耐腐蚀性,316L 不锈钢单编织层则提高了软管承压能力。波纹内管具有灵活性并防止扭结。

观看视频,了解有关渗透的更多信息

AH 系列软管的尺寸范围为 1/2 至 2 英寸,工作压力从真空到 1110 psig (76.4 bar),并提供多种符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节的焊接端接,可满足各种系统的需求。可提供 C-276 合金编织层、端接和定制组件,以及包括软管外层、金属软管标签和额外氦气泄漏测试在内的其他选项。

阅读有关软管加强选购件以及如何为您的应用做出明智选择的信息

规格

材料 内管:波纹 C-276
加强:316L SS 编织
端接:316 SS
公称软管尺寸 1/2 至 2 in.
工作压力 真空至 1110 psig (76.4 bar)
温度范围 –325 至 800°F(–200 至 426°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、VCR® 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO® O 型圈面密封接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、卡套管对焊

查看如何选择合适的软管

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

请稍候几分钟,不要关闭此页面