Flexible à tube central en PTFE convoluté Swagelok®
Les flexibles convolutés à tube central en PTFE Swagelok série C et série N sont destinés à des applications dans lesquelles l’élasticité et la compatibilité chimique sont des facteurs essentiels.
Se faire aider pour choisir des flexiblesLe flexible à tube central en PTFE convoluté est léger, très souple et offre une compatibilité chimique avec de nombreux fluides dans les systèmes où cet aspect est important. Le PTFE est conforme à la réglementation 21 CFR section 177.1550 de la FDA ainsi qu’aux critères des essais de classe VI définis par l’USP (section 88), une caractéristique essentielle dans de nombreuses applications sanitaires. Par ailleurs, il ne contient aucun ingrédient d’origine animale, ni aucun vecteur d’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ou bovine (ESB), comme définis dans la note d’orientation 410/01 de l’Agence européenne des médicaments.
Le flexible en PTFE de la série C a une tresse en acier inoxydable 300, protégeant le tube central de l’abrasion, et un tube central en PTFE rempli de noir de carbone en option disponible pour les applications nécessitant une dissipation statique.
Caractéristiques techniques
| Matériaux | Tube central : PTFE convoluté Renfort : tresse en acier inoxydable série 300 Enveloppe : aucune (standard) ou en silicone (option) Collier : acier inoxydable série 300 Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
| Diamètre nominal du flexible | 1/2 à 2 po |
| Pressions de service | Jusqu’à 103 bar (1500 psig) |
| Plage de température | –53 à 230°C (–65 à 450°F) |
| Raccordements d’extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, colliers sanitaires, raccords pour tubes à souder bout à bout, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et gorge, embouts de tube, raccords à joint métallique VCR, raccords à joint torique VCO femelles, raccords à filetage cylindrique ISO/BSP, raccords pour le vide, brides tournantes, raccords I-line |
Choisir le bon matériau pour le tube central
Le flexible série N est un flexible non métallique avec tube central en PTFE chargé de noir de carbone pour les applications nécessitant une dissipation de l’électricité statique. Une gaine en céramique élimine le besoin d’isolation externe dans de nombreuses applications, tandis qu’une tresse en fibre d’aramide aide à contenir la pression tout en préservant la souplesse et en réduisant le poids du flexible. Ces flexibles trouvent une utilisation courante dans des applications nécessitant une certaine souplesse, une compatibilité chimique et une tresse non conductrice.
Caractéristiques techniques
| Matériaux | Tube central : PTFE convoluté chargé de noir de carbone Renfort : gaine isolante, tresse en fibre d’aramide Collier : acier inoxydable série 300 Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
| Diamètre nominal du flexible | 3/8, 1/2, 3/4 po |
| Pressions de service | Jusqu’à 86,1 bar (1250 psig) |
| Plage de température | –53 à 230°C (–65 à 450°F) |
| Raccordements d’extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, colliers sanitaires, raccords pour tubes à souder bout à bout, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et gorge, embouts de tube, raccords à joint métallique VCR, raccords à joint torique VCO femelles, raccords à filetage cylindrique ISO/BSP, raccords pour le vide, brides tournantes, raccords I-line |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.