text.skipToContent text.skipToNavigation
Versatzfreier PFA-Innenschlauch

Versatzfreier PFA-Innenschlauch von Swagelok®

Der versatzfreie PFA-Innenschlauch der Serie U von Swagelok hat eine leicht zu reinigende Oberfläche und erfüllt die FDA-Anforderungen. Der Schlauch eignet sich für eine Vielzahl von Hygieneanwendungen.

Erhalten Sie Hilfe bei der Auswahl von Schläuchen

Der versatzfreie PFA-Innenschlauch der Serie U ist hochflexibel und erfüllt die FDA-Verordnung 21 CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI und 3-A. Für Anwendungen, bei denen eine statische Ableitung erforderlich ist, steht optional ein PFA-Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz zur Verfügung.

Eine glatte Innenwand sorgt für Durchflusskontrolle und die verbesserte Spülbarkeit für Präzision und Sauberkeit. Die leicht abwaschbare Silikonummantelung verhindert die Ansammlung von Bakterien, schützt die Umflechtung aus Edelstahl, beugt Bränden vor und hilft, die Prozesstemperaturen aufrechtzuerhalten.

Die Schläuche der Serie U verfügen über einen Innenschlauch aus PFA mit einer Gewebeverstärkung aus Edelstahl 302, die häufig dann zum Einsatz kommt, wo ein hohes Maß an Flexibilität, chemische Kompatibilität und eine glatte Oberfläche gewünscht sind. Die einzelnen Schlauchschichten werden in einem zum Patent angemeldeten Verfahren ohne Klebstoffe oder Zemente verbunden, was eine hohe Flexibilität und hervorragende Knickstabilität gewährleistet.

Die Schläuche sind in individueller Ausführung erhältlich, einschließlich verschiedener Längen und Endanschlüsse sowie weiterer Optionen wie Schlauchummantelungen und -kennzeichnungen.

Was Sie über industrielle Schläuche wissen sollten

Spezifikationen

Werkstoffe Innenschlauch: PFA, versatzfrei
Verstärkung: Verstärkung aus Edelstahl 302
Ummantelung: Silikon
Hülse: Edelstahl 300
Endanschlüsse: Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/2 bis 2 Zoll
Betriebsdrücke Bis zu 20,6 bar (300 psig)
Temperaturbereich –53 bis 204°C (–65 bis 400°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen, Biopharmazieklemmen, Stumpfschweißfittings, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Schnellverbindungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, ISO/BSP-Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losen Flanschen, In-Line-Verbindung

Die Auswahl des passenden Schlauchs

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

请稍候几分钟,不要关闭此页面