世伟洛克® PGU 系列超高纯压力表和世伟洛克® PGC 系列清洁干燥空气压力表设计用于广泛的应用场合,从大宗气体分配到工艺工具应用。其精度符合 ASME B40.1、EN837-1 和 JIS B7505 标准。
PGU 系列压力表为超高纯 (UHP)“洁净”,用于符合 SEMI/SEMATECH 标准的半导体气体应用,在 100/10 级洁净室中进行清洁和包装,具有 316L VAR 端接。PGC 系列压力表在 100 级清洁室中组装、清洁和包装,具有 1/4 in. NPT 端接。这两个系列均采用氮气吹扫,并在螺纹连接处加装保护帽。每个超高纯和清洁干燥空气压力表都经过 100% 的出厂校准和氦气泄漏测试,最大速率为 1× 10-9 std cm3/s。
规格
度盘量程 | PGU 系列:真空至 3000 psi;200 bar;21 MPa PGC 系列:真空至 6000 psi;400 bar;40 MPa |
度盘尺寸 | 28、40 和 50 mm(1、1 1/2 和 2 in.) |
精度 |
|
温度范围 | 环境:–40 to 140°F(–40 至 60°C) 介质:–40 至 212°F(–40 至 100°C) |
端接 | PGU 系列:1/4 in. 内螺纹 VCR® 接头、1/4 in. 可旋转外螺纹 VCR 接头、1/4 in. 整体式外螺纹 VCR 接头、1 1/2 in. 流通式表面安装 PGC 系列:1/4 in. 外螺纹 NPT 接头 |
压力表目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
度盘尺寸为 40 和 50 mm(1 1/2 和 2 in.); 准确度符合 ASME B40.1; 316L VAR 端接(PGU 系列); 中心向后安装和下端安装配置

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica
Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.

Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.