text.skipToContent text.skipToNavigation
têtes à souder

Têtes à souder Swagelok®

Les têtes à souder Swagelok maintiennent l’électrode, appliquent une force sur la pièce et assurent la circulation du courant de soudage. Elles sont conçues pour réaliser des soudures orbitales à l’arc fiables et régulières en atmosphère inerte avec électrode de tungstène sur des tubes ou des tuyaux. Précises et durables, elles garantissent des soudures de haute qualité. Faciles à monter, nos têtes à souder permettent de contrôler les paramètres de soudage avec précision et résistent aux environnements difficiles. Compatibles avec diverses alimentations électriques, elles peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques d’un projet.

Demander des informations sur les têtes à souder

Les têtes à souder Swagelok permettent un contrôle optique de vitesse et ne nécessitent ni tachymètre ni étalonnage. Des rallonges sont disponibles pour réaliser des soudures à distance de l’alimentation électrique, offrant ainsi davantage de souplesse.

Ces têtes à souder permettent de réaliser des soudures sur des tubes de diamètre extérieur compris entre 2 et 114 mm (1/16 et 4 po). Une fiche d’alimentation polarisée garantit un branchement correct de la tête à souder sur l’alimentation électrique.

Notre gamme de têtes à souder se compose des séries suivantes :

Micro série 4 et série 8 Pour les diamètres extérieurs de 1/16 à 1/2 po et de 2 à 12 mm
Série 5 Pour les diamètres extérieurs de 1/8 à 5/8 po et de 3 à 17,3 mm
Série 8HPH haute performance Pour les diamètres extérieurs de 1/8 à 1/2 po et de 3 à 12 mm
Série 10 Pour des diamètres extérieurs de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm
Série 20 Pour des diamètres extérieurs de 1/2 à 2 po et de 12 à 52 mm
Série 40 Pour les diamètres extérieurs de 1 1/2 à 4 po et de 38,1 à 114,3 mm (tubes) ou de 1 1/4 à 4 po et de 42,2 à 114,3 mm (tuyaux)

Découvrir comment former votre personnel à la soudure

Catalogues des têtes à souder

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Formation sur le système de soudure Swagelok

Formation à la soudure orbitale

Découvrez les principes de la soudure orbitale et apprenez comment installer, exploiter et dépanner le système de soudure M200 de Swagelok® avec des vérificateurs ou des formateurs certifiés en soudure.

Découvrir la formation à la soudure orbitale

Ressources sur les têtes à souder Swagelok

Séance de formation à la soudure orbitale
Des outils pour la relève du personnel de soudage

La pénurie grandissante de soudeurs aura très bientôt une incidence sur le secteur manufacturier à l’échelle mondiale. La soudure orbitale automatique peut contribuer à résoudre le problème, à condition de dispenser une formation adéquate au personnel concerné. Découvrez ce que doit contenir un programme de formation à la soudure orbitale pour préparer vos nouvelles recrues.

Matériel de cintrage Swagelok
Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines

Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.

Formations Swagelok
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée

Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.

Complexe de recherche avancée à l’Université d’Ottawa
Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides

Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.

请稍候几分钟,不要关闭此页面