无论是防扭结、防磨损还是防特定材料,世伟洛克软管外层都能提供额外保护以满足您的系统需求:
益处 | 材料 | 温度 | |
耐火外套 | 隔绝内部系统流体的极端温度、耐多种液压流体和润滑油 | 编织玻璃纤维 | –65 至 500°F(–53 至 260°C),短期火焰暴露温度可达 2000°F (1093°C) |
耐热套 | 形成一道屏障,防止与软管接触,具有抗磨损、保护软管免受焊接飞溅和紫外线的影响的作用 | 编织玻璃纤维 | 最高 1000°F (537°C) |
铠式保护 | 柔韧性高,可防止扭结和磨损 | 互锁的柔性 302 不锈钢 | –325 至 750°F(–200 至 398°C) |
螺旋式保护 | 柔韧性高,可防止磨损 | 螺旋 HDPE 塑料 | –180 至 250°F(–117 至 121°C) |
弹簧保护 | 柔韧性高,可防止扭结和磨损 | 螺旋 302 不锈钢 | –325 至 850°F(–200 至 454°C) |
软管外层不会改变软管的技术指标。有关更多信息,请参阅我们的软管视频播放列表。
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
软管和柔性卡套管:软管组件、批量软管、柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。