Vannes
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
- –200°C (–325°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316, 316 ou 316L VIM-VAR, laiton, acier inoxydable avec revêtement de Xylan®, acier inoxydable, PTFE, acier inoxydable 316L VAR, PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM, laiton chromé gris-argent, alliage 400, PEEK, polypropylène, acier inoxydable 302, PFA, acier au carbone, kalrez, nylon, alliage C-276, elgiloy, éthylène propylène, résine phénolique, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, acier inoxydable CF3M, polyamide
- 3,4 bar (50 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
快速接头 — PTFE 密封快速接头 — 本体
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2M-QTM2A-B-4PF 400 合金 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2A-B-4PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2A-B-6M0 Xylan® 涂层 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan® 涂层 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM4A-B-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM4A-B-4PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM4A-B-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM4A-B-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM4A-B-6PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM8A-B-1210 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8A-B-12PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM8A-B-12PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM8A-B-1610 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8A-B-16PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM8A-B-16PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM8A-B-810 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8A-B-8PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM8A-B-8PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - -
Raccords rapides — Raccords rapides avec étanchéité PTFE — 阀杆
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QTM2-S-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
Raccords rapides — Raccords rapides avec étanchéité PTFE — DESO 管茎
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2-D-8M0K4 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8-D-16PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2-D-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2-D-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2-D-6M0 Xylan® 涂层 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM4-D-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM4-D-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8-D-1210 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8-D-12PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM8-D-8PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM4-D-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM8-D-12PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM8-D-16PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM8-D-810 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2-D-4PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2-D-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8-D-8PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - -
Raccords rapides — Raccords rapides avec étanchéité PTFE — 穿板管体
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QTM2A-B1-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires