text.skipToContent text.skipToNavigation
FZ 和 FN 系列金属软管

世伟洛克® 金属软管(FZ 和 FN 系列)

FZ 和 FN 系列金属软管可减少高温真空和低压应用中的渗透。

索取更多信息

FZ系列金属软管

FZ 系列是 FJ 系列软管去掉编织层的样式,是不会因为承受压力而需要在内管上配属编织层的应用的一个可选方案。这种非退火全金属软管可用于动态应用中。

FN 系列金属软管

FN 系列是 FJ 系列软管去掉编织层的退火版本,是金属波纹管 (CT) 应用的一个可选方案。其成型保持能力,能补偿真空或低压静态应用场合中的错位,调整系统管路路径。它不适用于动态应用。


FZ和FN系列软管设计用于满足不允许渗透的高温真空或低压应用的需求。定制组件可提供其他选项,包括管路标签、额外的清洁和额外的氦气泄漏测试。

规格

工作压力FZ 系列:最高 250 psig (17.2 bar)
FN 系列:最高 135 psig (9.3 bar)
材料内管:316L SS
端接:316 SS
公称软管尺寸1/4 至 1/2 in.
温度范围–325 至 1000°F(–200 至 537°C)
最大连续长度480 in. (1219 cm)
端接世伟洛克® 卡套管转换接头、可旋转外螺纹和内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO® O 型圈面密封接头、卡套管对焊
世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克® 软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克专家团队为您提供服务

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解适时更换工业软管可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑核心管,即软管最内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型以及哪种类型适合不同的流体系统应用。

请稍候几分钟,不要关闭此页面