世伟洛克微型模块化系统专为紧凑型采样和工艺分析仪系统而设计,可在工艺管线进行实时分析。在世伟洛克专业技术的支持下,这些系统减少了设计、构建和维护时间。随附的配置工具软件通过计算机化的布局网格简化了流体系统的设计和装配。
MPC 组件以紧凑的接口提供可靠的、符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的性能。世伟洛克表面安装组件符合与其传统流体系统部件相同的高标准,使用密封 O 型圈连接表面安装、基体和阀组流动组件,以实现高效的流体分配。
规格
液流选择系统(SSV 系列) |
|
液流选择、切换和关断阀组件(TT2 和 T2 系列) | 1/16、1/8 和 1/4 in. 以及 3 mm 世伟洛克卡套管接头和 1/8 in. 内螺纹 NPT 端接促进了系统的通用性 |
模块化平台元件 (MPC) | 符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的设计,38.2 mm (1.5 in.) 平台 |
微型模块化系统目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
使用单一紧凑型模块提供双关断和排放 (DBB) 操作; 传统 NPT 和符合 ANSI/ISA 76.00.02 的设计; 系统压力达 250 psig (17.2 bar),执行压力 40 psig (2.8 bar); 集成流动回路提供一致的出口流量; 醒目的彩色可视指示环指示开启位置
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC 系列:符合 ANSI/ISA 76.00.02 的设计,38.2 mm(1.5 in. 平台);易于配置、装配和维护;阀门、过滤器、流量计、调压阀和压力表,以及用于附加表面安装元件的转换接头
元件:1.5 英寸(38.1 毫米)C 形密封模块化设计;阀门:手动和气动隔膜及波纹管密封设计;调压阀:手动和预设,高流量型;垫圈:适用于 1、2 和 3 孔配置的 C 形密封样式

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。