世伟洛克®温度计采用符合 ASME B40.200 标准的密封外壳,可防止雾气和湿气对内部元件造成损坏。它们在出厂前经过校准,符合 ASME B40.200 规范,可为内部元件提供 50% 的超量程和欠量程保护,最高耐受温度可达 500°F (260°C)。无硅凝胶插入件可减轻振动影响。
这些温度计配有各种透镜,包括丙烯酸、玻璃、聚碳酸酯和安全玻璃,可满足不同的应用需求。它们采用标准的全焊接 304 不锈钢结构,并可选配 316 不锈钢工艺连接和连杆。防视差表盘确保易于读数,外部调节可直接进行现场校准。
可选项包括无阻尼、NIST 可追溯校准证书、硅酮填充(不适用于标准阻尼、玻璃透镜选项或度盘量程超过 500°F [260°C])、316 不锈钢工艺连接和连杆,以及 NPT 联合锁紧螺母。
温度计规格
| 度盘量程 | –100 到 150° 至 200 到 1000°F –70 到 70°C 至 100 到 540°C |
| 精度 | ±根据 ASME B40.200,满刻度的 1% |
| 阻尼介质 | 无硅惰性凝胶 |
| 配置 | 可调角度,中背部安装,下背部安装 |
| 度盘尺寸 | 3 in. (76.2 mm);5 in. (127 mm) |
| 连杆尺寸 | 直径 0.25 in. (6.4 mm) ;长度 2.5 至 12 in.(63.5 至 305 mm) |
| 工艺连接 | 可提供 1/2 in. NPT 标准接头,G1/2B |
是否对我们的温度计有疑问?
温度计目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。
机械密封支持系统解决方案聚焦
查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.