世伟洛克®压力传感器可根据不同的压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号进行定制,以满足不同的系统需求。
S 型(标准工业)和 E 型(防爆)
这些不锈钢压力传感器经久耐用、结构紧凑,可抵御压力尖峰、冲击和振动。它们采用薄膜和压阻传感器技术,具有可靠性和稳定性,精度为 0.5% 极限点校准量程(0.25% 最佳拟合直线量程)。
它们提供多种压力单位(psi、bar、MPa、kg/cm2、kPa)、压力参照(化合物、表值或绝对值)和各种工艺连接(世伟洛克®卡套管转换接头、NPT、RG、RJ 或 ISO7 锥面),包括用于粘性流体的平装隔膜选购件。
世伟洛克® S 型压力传感器适用于一般工业用途,如机器控制、工艺控制、实验室设备和液压。世伟洛克® E 型压力传感器设计用于防爆环境,如井口监测、石油化工和海上油气行业。E 型可抵御压力尖峰、振动和湿气,符合 IP67/NEMA 4X 标准和 CSA/FM 认证,T6 温度额定值为 140°F (60°C),T4 温度额定值为 221°F (105°C)。
在压力调节或监测方面需要帮助?
压力传感器目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
景듐; 精度为 ≤ 极限点校准量程的 0.5 % (最佳拟合直线量程的 0.25 %); 广泛的压力范围选择, 采用 psi, bar, MPa, kg/cm2 和 kPa 工程单位。参考压力: 压力表(真空,正向,复合)和绝对; 可提供多种电气连接和输出信号; 可提供包括平装隔膜和世伟洛克® 卡套管转换接头在内的多种工艺连接
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
流体系统泄漏的常见原因和成本
在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。
机械密封支持系统解决方案聚焦
查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。
流体系统制造如何缓解资源限制
工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.